{hpc/v1/fastening/clamps/sch.prj},{NB=hpc_SCH-01300},{REFX=SCH-0130},{MAT=0},{POS=0},{F1=1500},{F2=2000},{FM=100},{AOP=155},{L=161},{L1=45},{L2=58},{L3=70},{A=26},{A1=13},{B=39},{B1=27.0},{B2=22.2},{B3=43},{B4=31},{B5=26},{D=5.2},{D1=6},{H=26},{R=6},{T=13.5},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{ROT1X=1.918},{PPATH=sch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SCH-0130
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SCH - Horizontal hook toggle clamp - Secures with a hook - In steel or stainless steel - Simplified view
Bill of material
HPC - SCH-0130
REF
Part number
SCH-0130
SCH-0130
MAT
Material
Steel
Stainless steel
Steel
Stainless steel
POS
Position
Closed position
Open position
Closed position
Open position
F1
Traction force F1
1500
1500
N
F2
Pressure force F2
2000
2000
N
FM
Manual force
100
100
N
AOP
Opening angle of handle
155
°
L
161
161
mm
L1
45
45
mm
L2
58
58
mm
L3
Locking distance
70
70
mm
A
26
26
mm
A1
13
13
mm
B
39
39
mm
B1
27.0
27.0
mm
B2
22.2
22.2
mm
B3
43
43
mm
B4
31
31
mm
B5
26
26
mm
D
5.2
5.2
mm
D1
6
6
mm
H
26
26
mm
R
6
6
mm
T
13.5
13.5
mm
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업