{hpc/v1/fastening/clamps/slhhlok.prj},{NB=hpc_SLHH-8/LOK_0},{REF=SLHH-8/LOK},{POS=0},{BF=86},{P=66},{F=200},{F1=2000},{F2=2800},{F3=830},{F4=1400},{H=73.9},{H1=70.0},{L=230.3},{L1=74.9},{M=M8X45},{A=26.0},{A1=44},{A2=9.0},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21.0},{B3=15.7},{B4=26.1},{B5=2.5},{B6=51.1},{C=32.2},{C2=-},{D=6.2},{INFO=INFO},{OGG=0.58000},{OGGG=0.000},{OG1=66.17000},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{SCHR=M 8},{OL=3.500},{TYPD=2},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{PPATH=slhhlok_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SLHH-8/LOK
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SLHHlok - Horizontal toggle clamp - Horizontal base
Bill of material
HPC - SLHH-8/LOK
REF
Part number
SLHH-8/LOK
SLHH-8/LOK
POS
Position
Holding arm closed
Holding arm open
Holding arm closed
Holding arm open
BF
Opening angle: Holding arm
86
86
°
P
Opening angle: Handle
66
66
°
F
Manual
200
200
N
F1
Holding force F1
2000
2000
N
F2
Holding force F2
2800
2800
N
F3
Holding force F3
830
830
N
F4
Holding force F4
1400
1400
N
H
73.9
73.9
mm
H1
70.0
70.0
mm
L
230.3
230.3
mm
L1
74.9
74.9
mm
M
M8X45
M8X45
mm
A
26.0
26.0
mm
A1
44
44
mm
A2
9.0
9.0
mm
A3
-
-
mm
A4
-
-
mm
B
31
31
mm
B1
45
45
mm
B2
21.0
21.0
mm
B3
15.7
15.7
mm
B4
26.1
26.1
mm
B5
2.5
2.5
mm
B6
51.1
51.1
mm
C
32.2
32.2
mm
C2
-
-
mm
D
ØD
6.2
6.2
mm
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업