{hpc/v1/fastening/clamps/slvvlok.prj},{NB=hpc_SLVV-8/LOK_0},{REF=SLVV-8/LOK},{A=21},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BFP1=13},{BFP2=93},{BFSB=157},{PP1=26},{PP2=61},{F=190},{F1=2000},{F2=2800},{F3=940},{F4=1350},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{A4=-},{B=10.2},{B1=5.2},{B2=20.6},{B3=15.5},{B6=51.1},{C=49},{C2=6.5},{D=6.8},{H=207.6},{L=107},{L1=62},{INFO=INFO},{B4=-},{BESTKIPP=K0663.008101},{BEST=05912-008101},{BESTKIPPOLD=05912-008101},{OGAO=86},{BS=Infotext},{NIETE=AK02009},{NIETE1=AK02006},{BUCHSE=AK02102},{BUCHSE1=AK02103},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SLVV-8/LOK
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SLVVlok - Vertical toggle clamp - Vertical base
Bill of material
HPC - SLVV-8/LOK
REF
Part number
SLVV-8/LOK
SLVV-8/LOK
POS
Position
Holding arm closed
Opening angle
Opening angle
Opening angle
Holding arm closed
Opening angle
Opening angle
Opening angle
BFP1
Opening angle
13
13
°
BFP2
Opening angle
93
93
°
BFSB
Opening angle
157
157
°
PP1
Opening angle
26
26
°
PP2
Opening angle
61
61
°
F
Manual
190
190
N
F1
Holding force F1
2000
2000
N
F2
Holding force F2
2800
2800
N
F3
Holding force F3
940
940
N
F4
Holding force F4
1350
1350
N
M
M8X45
M8X45
mm
A
21
21
mm
A1
39
39
mm
A2
9
9
mm
A3
19
19
mm
A4
-
-
mm
B
10.2
10.2
mm
B1
5.2
5.2
mm
B2
20.6
20.6
mm
B3
15.5
15.5
mm
B6
51.1
51.1
mm
C
49
49
mm
C2
6.5
6.5
mm
D
ØD
6.8
6.8
mm
H
207.6
207.6
mm
L
107
107
mm
L1
62
62
mm
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업