{hpc/v3/modules/jack/nuts/svr15.prj},{NB=hpc_SVR15-25-100H_0},{TYPE=Haut},{RAP=25:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR24 x 6},{COTR=0.24},{FORN=15000},{CN=2.86},{REND=20%},{V=2800},{VM=0.67},{PUIS20=0.35},{PUIS10=0.46},{INFO=INFO},{PPATH=svr15_asmtpl.prj},{REF1=SVR15-25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SVR15-25-100H
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SVR15 - Jackscrew - Size 15 - Nominal force 15000N
Bill of material
HPC - SVR15-25-100H
REF
Part number
SVR15-25-100H
SVR15-25-100H
TYPE
Type of direction
Upward
Upward
RAP
Reduction ratio
25:1
25:1
COURSE
Stroke
mm
값 입력 COURSE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Nut position
mm
값 입력 POS
Nut position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Ø leadscrew
TR24 x 6
COTR
Stroke per rev.
0.24
0.24
mm
FORN
Nominal force
15000
N
CN
Torque at nominal force
2.86
2.86
Nm
REND
Efficiency at 1000 RPM
20%
20%
V
Max.
2800
t/min
VM
Max. speed
0.67
0.67
m/min
PUIS20
Max. power at 20% ED
0.35
kW
PUIS10
Max. power at 10% ED
0.46
kW
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업