{hpc/v3/modules/jack/nuts/svr5.prj},{NB=hpc_SVR5-20-100H_0},{TYPE=Haut},{RAP=20:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR20 x 6},{COTR=0.3},{FORN=5000},{CN=1.04},{REND=23%},{V=2800},{VM=0.84},{PUIS20=0.18},{PUIS10=0.23},{INFO=INFO},{PPATH=svr5_asmtpl.prj},{REF1=SVR5-20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SVR5-20-100H
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SVR5 - Jackscrew - Size 5 - Nominal force 5000N
Bill of material
HPC - SVR5-20-100H
REF
Part number
SVR5-20-100H
SVR5-20-100H
TYPE
Type of direction
Upwards
Upwards
RAP
Reduction ratio
20:1
20:1
COURSE
Stroke
mm
값 입력 COURSE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Nut position
mm
값 입력 POS
Nut position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Ø leadscrew
TR20 x 6
COTR
Stroke per rev.
0.3
0.3
mm
FORN
Nominal force
5000
N
CN
Torque at nominal force
1.04
1.04
Nm
REND
Efficiency at 1000 RPM
23%
23%
V
Max.
2800
t/min
VM
Max. speed
0.84
0.84
m/min
PUIS20
Max. power at 20% ED
0.18
kW
PUIS10
Max. power at 10% ED
0.23
kW
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업