{hpc/v3/modules/jack/screws/svt30.prj},{NB=hpc_SVT30-24-100H_100_0},{REF=SVT30-24-100H},{TYPE=Haut},{RAP=24:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR30 x 6},{COTR=0.25},{FORN=30000},{CN=7.0},{REND=17%},{V=2800},{VM=0.7},{PUIS20=0.6},{PUIS10=0.8},{INFO=INFO},{X=1},{PPATH=svt30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - SVT30-24-100H ( 100 - 0 )
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SVT30 - Jackscrew - Size 30 - Nominal force 30000N
Bill of material
HPC - SVT30-24-100H ( 100 - 0 )
REF
Part number
SVT30-24-100H
SVT30-24-100H
TYPE
Type of direction
Upward
Upward
RAP
Ratio
24:1
24:1
COURSE
Stroke
mm
값 입력 COURSE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Ø leadscrew
TR30 x 6
COTR
Stroke per rev.
0.25
0.25
mm
FORN
Nominal force
30000
N
CN
Torque at nominal force
7.0
7.0
Nm
REND
Efficiency at 1000 RPM
17%
17%
V
Max.
2800
t/min
VM
Max. speed
0.7
0.7
m/min
PUIS20
Max. power at 20% ED
0.6
kW
PUIS10
Max. power at 10% ED
0.8
kW
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업