??
Choix du modèle CAO
HPC - TS01-15-0500(500)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
TS01-15 - Rail - Glissière linéaire DryLin® T - Taille 15 - Charges admissible jusqu'à 2000N
Nomenclature
HPC - TS01-15-0500(500)
REF
Référence
L1
mm
A
-0.2
15 mm
B
22 mm
C4
60 mm
C5MIN
C5 Mini.
20 mm
C5MAX
C5 Maxi.
49 mm
H
15.5 mm
H1
10.0 mm
K1
pour vis DIN 912
M 4
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions