??
Choix du modèle CAO
HPC - TW-01-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
TW01-15 - Chariot - Glissière linéaire DryLin® T - Taille 15 - Charges admissible jusqu'à 2000N
Nomenclature
HPC - TW-01-15
REF
Référence
TW-01-15
H
±0.35
24 mm
A
47 mm
C
maxi.
74 mm
A1
±0.35
16.0 mm
A2
38 mm
C1
50 mm
C2
30 mm
C3
9 mm
H1
±0.35
4.0 mm
H5
16.0 mm
K2
Taraudage
M 5
K3
pour vis DIN 912
M 4
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions