{hpc/v3/linear/drylin/w/wjrm.prj},{NB=hpc_WJRM02-10},{REF=WJRM02-10},{CHS=250},{CHD10=250},{CHD100=90},{CHD200=50},{FXV=50},{A1=16.5},{A1X=16.500},{A3=6.5},{B=26.0},{BX=25.300},{B2=2.5},{B2X=2.500},{C1=35},{C3=22},{G1=27},{H=18},{HX=16.300},{K2=M6},{K2X=6.000},{K3=M5},{Q1=26},{Q2=19},{MAS=46},{INFO=INFO},{KX2=6.000},{KX3=5.000},{D=12.000},{E=8.800},{E1=3.000},{E2=14.500},{R=6.900},{E3=5.300},{D1=2.500},{E4=11.000},{E5=0.500},{E6=1.800},{D2=9.500},{E7=2.500},{E8=9.000},{R1=8.000},{X=10.000},{X1=32.000},{X2=11.500},{X3=3.500},{R2=3.500},{R3=2.300},{R4=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - WJRM02-10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
WJRM - Hybrid bearing Drylin W modular guidance
Bill of material
HPC - WJRM02-10
REF
Part number
WJRM02-10
WJRM02-10
CHS
Static load
250
250
N
CHD10
Dynamic load capacity for a total travel distance of 10km
250
250
N
CHD100
Dynamic load capacity for a total travel distance of 100km
90
90
N
CHD200
Dynamic load capacity for a total travel distance of 200km
50
50
N
FXV
Fxv Max
50
50
N.m/s
A1
16.5
16.5
mm
A1X
16.500
16.500
mm
A3
6.5
6.5
mm
B
26.0
26.0
mm
BX
25.300
25.300
mm
B2
2.5
2.5
mm
B2X
2.500
2.500
mm
C1
35
35
mm
C3
22
22
mm
G1
27
27
mm
H
18
18
mm
HX
16.300
16.300
mm
K2
M6
M6
mm
K2X
6.000
6.000
mm
K3
M5
M5
mm
Q1
26
26
mm
Q2
19
19
mm
MAS
Weight
46
46
g
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업