피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/igubal/efsm.prj},{NB=hpc_EFSM-12},{REF=EFSM-12},{D1=12},{DB=25.0},{L=40},{J=28},{A1=7.0},{AG=13.0},{N=5.3},{INFO=INFO},{D6=18},{R=12.50},{X3=7},{X5=12},{AMAX=11.50},{BL1=850},{BL2=425},{ZB1=2500},{ZB2=1250},{PPATH=efsm_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - EFSM-12
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
EFSM - Igubal® Flange unit - Base with 4 mounting points
Bill of material
HPC - EFSM-12
REF
Part number
EFSM-12
EFSM-12
D1
E10
12
12
mm
DB
25.0
25.0
mm
L
40
40
mm
J
±0.1
28
28
mm
A1
7.0
7.0
mm
AG
13.0
13.0
mm
N
Oblong hole
5.3
5.3
N
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업