피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/300/module_3_0.prj},{NB=hpc_G3-29/ECO_S},{DET=S},{Z=29},{P=87},{D=93},{M=60},{A=16},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - G3-29/ECO
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
Module 3,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 3.00 , Serie Economy range
Bill of material
HPC - G3-29/ECO
REF
Part number
G3-29/ECO
G3-29/ECO
DET
Detail
Simple
Full
Simple
Full
Z
N° of teeth
29
29
P
Ø Primitive
87
87
mm
D
Ø Exterior
93
93
mm
M
Ø Boss
60
60
mm
A
Ø Pre-bore
16
16
mm
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업